17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

OAチェア ローバック(ブルー)

通常単価(税別)
11,729
税込単価
12,902
通常出荷日:4日目

【特長】・座面と背もたれのクッションに成形ウレタンを採用。ガススプリング上下昇降機構付。背もたれ奥行き...

詳細を確認

型番:

CNE-101B
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CNE-101Bの仕様・寸法情報

種類
肘なし
JANコード
4902205868460
質量(g)
5900.0
トラスココード
723-8568
グリーン購入法適合品
適合
材質1
座・背もたれ:ポリプロピレン
材質2
脚部:ナイロン
色詳細
ブルー
座上下昇降機能
ガススプリング上下昇降機構
材質3
張地:ポリエステル
材質4
クッション:ウレタンフォーム
張地
ポリエステルクッション

型番リスト

表示件数
型番
CNE-101B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,729
( 12,902 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座面と背もたれのクッションに成形ウレタンを採用。ガススプリング上下昇降機構付。背もたれ奥行き調節可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OAチェア ローバック(ブルー)の型番CNE-101Bのページです。 型番CNE-101Bに関する仕様情報を記載しております。
OAチェア ローバック(ブルー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OAチェア ローバック(ブルー)
OAチェア ロ-バック/肘付き
OAチェア/ハイバック/ブル-
OAロッキングチェア
OAロッキングチェア
チェア
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシトヨスチール
通常価格11,72922,19021,90014,45116,13425,597
通常出荷日4日目7日目1日目2日目4日目12日目〜
種類肘なし-----
JANコード4902205868460-----
質量(g)5900.0-----
トラスココード723-8568-----
グリーン購入法適合品適合-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト