17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MAX 常圧釘打機 25~50mm CN-550S-FP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MAX 常圧釘打機 25~50mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CN-550S-FP

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・多才・内装下地対応50mm釘打機です。
・25~50mmの釘が打てる多才多用途釘打機です。
【用途】
・内装
・内装フロア
・下地
・鋼板1.6mm厚まで
・サイディング
【商品仕様】
・常圧釘打機25~50mm
・JANコード:4902870098117
・トラスココード:811-1061
・質量:2kg
【セット内容/付属品】
・保護メガネ、アタッチメントB(フロア用)、コンタクトトップ(黒:サイディングなど)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト