17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

コイルネイラ

通常単価(税別)
78,200147,200特別価格
税込単価
86,020161,920特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ボディの摩耗を防ぐメタルプロテクタ仕様です。・コンタクトアームの摩耗を防ぐ超硬チップを搭載し...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

(mm)

質量

(kg)

トラストコード

JANコード

適合ネイル頭径×胴径×長さ(mm)

ネイル装填数(本)

セット内容・付属品

使用空気圧(MPa)

最小発注数量
271
116
2.6
818-4507
4902870805050
10.5×3.1×40
120
保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、六角棒スパナ(5mm)
0.6~0.8
1個
345
129
3.6
818-4508
4902870806545
6.0~7.9×2.5~3.8×50~90
150・200・250・300
保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ
0.5~0.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,20065,586
( 72,145 )
1日目
147,200123,471
( 135,818 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボディの摩耗を防ぐメタルプロテクタ仕様です。
・コンタクトアームの摩耗を防ぐ超硬チップを搭載しています。
・部材設置位置の目安にできるシングルゲージ付です。
・ワイヤ連結釘40mm(ワイヤ専用機)に対応しています。
・アスファルトシングル施工に対応しています。
・キャリングケースは付属しておりません。
【用途】
・アスファルトシングル施工、シージングボード止めに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コイルネイラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コイルネイラ
高圧コイルネイラ スーパーネイラ(90mm用)
高圧コイルネイラ スーパーネイラ(75mm用)
高圧コイルネイラ スーパーネイラ(50mm用)
10ミリ充電式タッカST121D
充電式10Jタッカ 本体のみ
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マキタマックス(文具)
通常価格78,200-155,800136,700103,90037,890 -57,218
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目1日目
商品タイプ釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ステープル用)-
仕様エアエアエアエア充電式-
全長(mm)350-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト