17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CM チェーン 7/32インチ 243M

通常単価(税別)
795,790
税込単価
875,369
通常出荷日:4日目

【特長】・グレード80シリーズのチェーンは靱性が高く、粘り強さとしなやかさを兼ね備えており、より安全に...

詳細を確認

    型番:

    CM-7/32
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CM-7/32の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CM-7/32
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    795,790
    ( 875,369 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・グレード80シリーズのチェーンは靱性が高く、粘り強さとしなやかさを兼ね備えており、より安全にご使用いただけます。
    【用途】
    ・チェーンスリング用のチェーンとして。
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):0.9
    ・チェーン線径(mm):5.6
    ・ピッチ(mm):17.0
    ・外面幅(mm):18.7
    ・全長(m):243
    ・破断荷重(kN):44.9
    ・JANコード:4941107400002
    ・トラスココード:788-5431
    ・質量:190kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    CM チェーン 7/32インチ 243Mの型番CM-7/32のページです。 型番CM-7/32に関する仕様情報を記載しております。
    CM チェーン 7/32インチ 243Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    CM チェーン 7/32インチ 243M
    CM チェーン 9/32インチ 152M
    CM チェーン 3/4インチ 30M
    チェーン
    CM マスターリンクサブアッセンブリー
    CM 安全フック
    メーカー日興製綱日興製綱日興製綱日興製綱日興製綱日興製綱
    通常価格795,790693,334617,544736,843 -13,925 -4,106 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト