17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+ミニベルトサンダー) CM5212

ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+ミニベルトサンダー)

通常単価(税別)
195,878
税込単価
215,466
通常出荷日:8日目

【特長】・ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだポータブルの機器セットです。・ス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    セット
  • 種類
    回転式
  • 付属品
  • トラスココード
    827-8914
  • 質量(g)
    7200.000
  • セット内容
    C2212、M112H、M212RA、RM11、BX01
  • 電源(V)
    230

型番:

CM5212
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CM5212の仕様・寸法情報

商品タイプ
セット
種類
回転式
付属品
トラスココード
827-8914
質量(g)
7200.000
セット内容
C2212、M112H、M212RA、RM11、BX01
電源(V)
230
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
CM5212
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
195,878
( 215,466 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだポータブルの機器セットです。
・スタンダードロータリーとアングロンをセットしました。
【商品仕様】
・海外用230V仕様
・トラスココード:827-8914
・質量:7200g
【セット内容/付属品】
・C2112、M112H、M212RA、RM11、BX01

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+ミニベルトサンダー)の型番CM5212のページです。 型番CM5212に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+ミニベルトサンダー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+ミニベルトサンダー)
ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+アングロン)
ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+レシプロン)
ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM10112
ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM9112
ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM5112
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格195,878243,737209,941219,514238,254195,878
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプセットセットセットセットセットセット
種類回転式回転式-回転式回転式回転式
付属品
トラスココード827-8914827-8908827-8917827-8904827-8919827-8913
質量(g)7200.0007200.0007400.0007200.0007900.0007200.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト