17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニモ フルセット 115V仕様 CM40112

ミニモ フルセット 115V仕様

通常単価(税別)
467,590
税込単価
514,349
通常出荷日:8日目

【特長】・ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだD C 専用のフルセットです。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    セット
  • 付属品
  • トラスココード
    827-8910
  • 質量(g)
    10800.0
  • セット内容
    C2112、M212H、M212RA、M212LRV、RE112、BS312、RM11、TX01、BX022
  • 電源(V)
    115

型番:

CM40112
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CM40112の仕様・寸法情報

商品タイプ
セット
付属品
トラスココード
827-8910
質量(g)
10800.0
セット内容
C2112、M212H、M212RA、M212LRV、RE112、BS312、RM11、TX01、BX022
電源(V)
115

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
CM40112
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
467,590
( 514,349 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだD C 専用のフルセットです。
【商品仕様】
・海外用115V仕様
・トラスココード:827-8910
・質量:10.8kg
【セット内容/付属品】
・C2112、M212、M212RA、M212LRV、RE112、BS312、RM11、TX01、BX022

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ フルセット 115V仕様の型番CM40112のページです。 型番CM40112に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ フルセット 115V仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ フルセット 115V仕様
ミニモ フルセット 230V仕様
ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM11112
ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM5112
ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM10112
ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM6112
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格467,590467,590243,737195,878219,514209,941
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプセットセットセットセットセットセット
付属品
トラスココード827-8910827-8911827-8907827-8913827-8904827-8916
質量(g)10800.010800.07200.0007200.0007200.0007400.000
セット内容C2112、M212H、M212RA、M212LRV、RE112、BS312、RM11、TX01、BX022C2212、M212H、M212RA、M212LRV、RE112、BS312、RM11、TX01、BX022C2112、M212、H211、H031、MG03、RM11、BX01C2112、M112H、M212RA、RM11、BX01C2112、M212H、M212LRV、RM11、BX01C2112、M212H、BS312、RM11、BX01
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト