17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CM チェーン 3/4インチ 30M

通常単価(税別)
617,544
税込単価
679,298
通常出荷日:4日目

【特長】・グレード80シリーズのチェーンは靱性が高く、粘り強さとしなやかさを兼ね備えており、より安全に...

詳細を確認

    型番:

    CM-3/4
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CM-3/4の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CM-3/4
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    617,544
    ( 679,298 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・グレード80シリーズのチェーンは靱性が高く、粘り強さとしなやかさを兼ね備えており、より安全にご使用いただけます。
    【用途】
    ・チェーンスリング用のチェーンとして。
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):10.0
    ・チェーン線径(mm):19.0
    ・ピッチ(mm):54.9
    ・外面幅(mm):64.7
    ・全長(m):30
    ・破断荷重(kN):499
    ・JANコード:4941107400057
    ・トラスココード:788-5407
    ・質量:320kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    CM チェーン 3/4インチ 30Mの型番CM-3/4のページです。 型番CM-3/4に関する仕様情報を記載しております。
    CM チェーン 3/4インチ 30Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    CM チェーン 3/4インチ 30M
    CM チェーン 9/32インチ 152M
    CM チェーン 7/32インチ 243M
    大洋 SUS リンクチェーン 3mm (定尺30m)
    大洋 SUS リンクチェーン 4mm (定尺30m)
    大洋 SUS リンクチェーン 2mm (定尺30m)
    メーカー日興製綱日興製綱日興製綱大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
    通常価格617,544693,334795,79019,68923,52511,812
    通常出荷日4日目4日目4日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト