17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+アングロン) CM11212

ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+アングロン)

通常単価(税別)
243,737
税込単価
268,111
通常出荷日:8日目

【特長】・ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだポータブルの機器セットです。・粘...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    セット
  • 種類
    回転式
  • 付属品
  • トラスココード
    827-8908
  • 質量(g)
    7200.000
  • セット内容
    C2212、M212、H211、H031、MG03、RM11、BX01
  • 電源(V)
    230

型番:

CM11212
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CM11212の仕様・寸法情報

商品タイプ
セット
種類
回転式
付属品
トラスココード
827-8908
質量(g)
7200.000
セット内容
C2212、M212、H211、H031、MG03、RM11、BX01
電源(V)
230
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
CM11212
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
243,737
( 268,111 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだポータブルの機器セットです。
・粘りのある中速型のスタンダードロータリーに、ヘビーデュティヘッドと小型アングルヘッドを組み合わせ、ギヤジョイントとあわせてトルクフルな加工にお使いいただけます。
【商品仕様】
・海外用230V仕様
・トラスココード:827-8908
・質量:7200g
【セット内容/付属品】
・C2212、M212、H211、H031、MG03、RM11、BX01

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+アングロン)の型番CM11212のページです。 型番CM11212に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+アングロン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+アングロン)
ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+レシプロン)
ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+ミニベルトサンダー)
ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM6112
ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM11112
ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM10112
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格243,737209,941195,878209,941243,737219,514
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプセットセットセットセットセットセット
種類回転式-回転式回転式回転式回転式
付属品
トラスココード827-8908827-8917827-8914827-8916827-8907827-8904
質量(g)7200.0007400.0007200.0007400.0007200.0007200.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト