17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+ラブロン) CM10212

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+ラブロン)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CM10212

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだポータブルの機器セットです。
・スタンダードロータリーとラブロンをセットしました。
【商品仕様】
・海外用230V仕様
・トラスココード:827-8905
・質量:7200g
【セット内容/付属品】
・C2212、M212H、M212LRV、RM11、BX01

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
セット
種類
回転式
付属品
トラスココード
827-8905
質量(g)
7200.000
セット内容
C2212、M212H、M212LRV、RM11、BX01
電源(V)
230
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト