17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイオス CL/SS/aドライバー専用電源

通常単価(税別)
12,945
税込単価
14,240

【特長】・CL/SS/aシリーズドライバー専用電源です。(CLT-45はCL-...

詳細情報を確認する

型番:

CLT-45
解除
    数量:

    CLT-45の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    関連部品
    RoHS?
    10

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CLT-45
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,945
    ( 14,240 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・CL/SS/aシリーズドライバー専用電源です。(CLT-45はCL-7000、9000、SS-7000、α-6500は不可)
    【商品仕様】
    ・入力電源(V):AC100~240
    ・幅(mm):71.5
    ・奥行(mm):146
    ・高さ(mm):42.6
    ・消費電力(W):48
    ・適合機種:CL-2000、CL-3000、CL-4000、CL-6000、CL-6500、A-4500、A-5000
    ・適合機種:CL-2000、CL-3000、CL-4000、CL-6000、CL-6500、A-4500、A-5000
    ・二次側出力:Hi/Lo2段階切替
    ・電源コード長さ:1.8m(アース付インレットコード)
    ・トラスココード:781-0598
    ・質量:330g
    【セット内容/付属品】
    ・平2ピン変換プラグ1個
    ・取付金具1個
    ・取付ねじ1個

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハイオス CL/SS/aドライバー専用電源の型番CLT-45のページです。 型番CLT-45に関する仕様情報を記載しております。
    ハイオス CL/SS/aドライバー専用電源のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハイオス CL/SS/aドライバー専用電源
    螺子自動供給器 HS3-20
    螺子自動供給器 HS3-23
    ブラシレス電動ドライバー レバースタート式 専用電源付き SKD-Bシリーズ
    電動ドライバー専用コントローラー HFB-800シリーズ専用
    スクリューカウンター専用電源 AD24-SC2
    メーカーハイオスハイオスハイオスキリウスキリウスベッセル
    通常価格12,94577,50077,50045,765 -36,8765,341
    通常出荷日1日目9日目9日目7日目3日目1日目
    商品タイプ関連部品---関連部品-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました