ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 型番 | JANコード | トラスココード | 質量 | 材質 |
|---|---|---|---|---|
| CLOZET540-3-CAP | 4904746056436 | 857-2960 | 4.1kg | ポリプロピレン |
【特長】
・引出しの抜け落ちを防ぐ、ストッパー付きで安心です。
・ちょっとした移動に便利な簡易キャスター付きです。
【商品仕様】
・簡易キャスター付き
・JANコード:4904746056436
・トラスココード:857-2960
・質量:4.1kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~