17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RIKEN 3山クレビス CLM-5-2

RIKEN 3山クレビス

通常単価(税別)
9,387
税込単価
10,326
通常出荷日:4日目

【特長】・引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。【用途】・引き側で使用する際は表記荷...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    2山クレビス
  • トラスココード
    852-0005
  • 質量(g)
    500

型番:

CLM-5-2
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CLM-5-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
2山クレビス
トラスココード
852-0005
質量(g)
500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CLM-5-2
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,387
( 10,326 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。
【用途】
・引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用ください。
【商品仕様】
・3山クレビス
・トラスココード:852-0005
・質量:0.5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RIKEN 3山クレビスの型番CLM-5-2のページです。 型番CLM-5-2に関する仕様情報を記載しております。
RIKEN 3山クレビスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RIKEN 3山クレビス
RIKEN ソケット 口径3/8
RIKEN ソケット 口径3/4
RIKEN 2山クレビス メス 100kN-B
RIKEN 2山クレビス オス 100kN-B
RIKEN 2山クレビス メス 200kN-B
メーカー理研機器理研機器理研機器理研機器理研機器理研機器
通常価格9,3876602,16915,88711,81322,320
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他--その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプ2山クレビスソケットソケット2山クレビス2山クレビス2山クレビス
トラスココード852-0005852-0212852-0210851-9976851-9992851-9980
質量(g)500--9009002500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト