ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
CLM2-15QM
2018年02月に販売終了となりました。
【特長】
・測定力可変・定圧機構の両方をシンブル内に搭載したデジタルマイクロメーターです。
・ABS(アブソリュート)方式のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
・CE規格品です。
【用途】
・電線・紙・プラスチック・ゴムなど、定・低測定力での測定に。
【商品仕様】
・メーカーコード:227-202
・測定範囲(mm):0~15
・器差(μm):±2
・最小表示(mm):0.001
・測定面形状:標準タイプ(超硬合金チップ付)
・定圧装置:ラチェットシンブル
・電源:ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
・最小表示:0.001mm
・最小表示:0.001mm
・送り機構:スピンドル直進式
・測定データ出力端子あり
・JANコード:4946368392929
・トラスココード:811-5184
・質量:300g