17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1山クレビス CLF-10-1 CLF-10-1
  • 1山クレビス CLF-10-1

1山クレビス CLF-10-1

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:4日目

【特長】・引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい【商品仕様】・1山クレビス・トラスココ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    1山クレビス
  • トラスココード
    851-9973
  • 質量(g)
    900

型番:

CLF-10-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CLF-10-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
1山クレビス
トラスココード
851-9973
質量(g)
900
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CLF-10-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい
【商品仕様】
・1山クレビス
・トラスココード:851-9973
・質量:0.9kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1山クレビス CLF-10-1の型番CLF-10-1のページです。 型番CLF-10-1に関する仕様情報を記載しております。
1山クレビス CLF-10-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1山クレビス CLF-10-1
RIKEN 1山クレビス オス 100kN-1
RIKEN 1山クレビス メス 200kN-1
RIKEN 1山クレビス オス 200kN-1
RIKEN 1山クレビス メス 50kN-1
RIKEN 1山クレビス オス 50kN-1
メーカー理研機器理研機器理研機器理研機器理研機器理研機器
通常価格12,00010,17118,06615,9389,8707,496
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプ1山クレビス1山クレビス1山クレビス1山クレビス1山クレビス1山クレビス
トラスココード851-9973851-9989851-9977851-9993851-9987852-0004
質量(g)90090025002300500400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト