17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

山本光学 クリーナークロス CLEANER-CLOTH

通常単価(税別)
549
税込単価
604
通常出荷日:1日目

【特長】・超極細繊維採用により、レンズの汚れを手軽に拭き取れます。【用途】・めがねの汚れを拭く際に。

詳細を確認
  • 形状
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    クリーナークロス
  • JANコード
    4984013915239
  • トラスココード
    812-1919
  • 質量(g)
    3.000
  • 材質1
    ナイロン
  • グレー
  • サイズ(mm)
    150×150

型番:

CLEANER-CLOTH
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CLEANER-CLOTHの仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
詳細タイプ
クリーナークロス
JANコード
4984013915239
トラスココード
812-1919
質量(g)
3.000
材質1
ナイロン
グレー
サイズ(mm)
150×150
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CLEANER-CLOTH
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
549
( 604 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超極細繊維採用により、レンズの汚れを手軽に拭き取れます。
【用途】
・めがねの汚れを拭く際に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

山本光学 クリーナークロス CLEANER-CLOTHの型番CLEANER-CLOTHのページです。 型番CLEANER-CLOTHに関する仕様情報を記載しております。
山本光学 クリーナークロス CLEANER-CLOTHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
山本光学 クリーナークロス CLEANER-CLOTH
メガネ用ソフトケース
メガネ固定用バンド
山本光学 一眼型保護メガネ SN-711
山本光学 二眼型保護めがね YX-55
山本光学 二眼型保護めがね YX-520
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格5498507071,6938601,167
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目2日目
形状その他その他その他一眼型メガネ--
その他オプションオプションオプション---
詳細タイプクリーナークロスソフトケースバンド---
JANコード498401391523949840138997134984013101793498401385705849840139281474984013501234
トラスココード812-1919812-1920836-5848812-1930836-5850836-5852

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト