17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ51.6

通常単価(税別)
9,805
税込単価
10,786
通常出荷日:1日目

【特長】・薄鋼管用チャッカー刃物φ51.6です。【用途】・鋼材穴あけ打抜き用【商品仕様】・標準在庫刃物...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 種類
    薄鋼管用チャッカー刃物
  • トラスココード
    852-2123
  • JANコード
    4571132291193
  • 質量(g)
    694.000
  • 材質1
    工具鋼
  • 穴径(mm)
    51.6

型番:

CL-CP51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL-CP51の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
種類
薄鋼管用チャッカー刃物
トラスココード
852-2123
JANコード
4571132291193
質量(g)
694.000
材質1
工具鋼
穴径(mm)
51.6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL-CP51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,805
( 10,786 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄鋼管用チャッカー刃物φ51.6です。
【用途】
・鋼材穴あけ打抜き用
【商品仕様】
・標準在庫刃物
・JANコード:4571132291193
・トラスココード:852-2123
・質量:694g
【材質/仕上】
・工具鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ51.6の型番CL-CP51のページです。 型番CL-CP51に関する仕様情報を記載しております。
西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ51.6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ51.6
西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ77.2
西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ64.5
西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ32.5
西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ38.7
西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ77.2
メーカー西田製作所西田製作所西田製作所西田製作所西田製作所西田製作所
通常価格9,80517,44414,4978,0199,69617,444
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
種類薄鋼管用チャッカー刃物薄鋼管用チャッカー刃物薄鋼管用チャッカー刃物薄鋼管用チャッカー刃物薄鋼管用チャッカー刃物厚鋼管用チャッカー刃物
トラスココード852-2123852-2125852-2124852-2121852-2122852-2119
JANコード457113229119345711322912164571132291209457113229117945711322911864571132291278
質量(g)694.0001840.0001032.000226.000386.0001840.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト