ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

テラモト SPフリードライヤー40 スペア 青

テラモト SPフリードライヤー40 スペア 青 CL-806-440-3
通常単価(税別)
800
税込単価
880
通常出荷日:6日目

【特長】・水切りドライヤースペアです。【用途】・床清掃【商品仕様】・SPフリードライヤー40スペア青・...

詳細を確認

型番:

CL-806-440-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL-806-440-3の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CL-806-440-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水切りドライヤースペアです。
【用途】
・床清掃
【商品仕様】
・SPフリードライヤー40スペア青
・JANコード:4904771569338
・トラスココード:781-7878
・質量:150g
【材質/仕上】
・頭部:ポリプロピレン
・先ゴム:ネオプレーン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラモト SPフリードライヤー40 スペア 青の型番CL-806-440-3のページです。 型番CL-806-440-3に関する仕様情報を記載しております。
テラモト SPフリードライヤー40 スペア 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト SPフリードライヤー40 スペア 青
テラモト SPホールモップ40 替糸
化学モップ40Xスペア SP141
テラモト ワックスタンク
テラモト レンタルモップ 糸 90
化学モップスペア
メーカーテラモトテラモトアズマ工業テラモトテラモトトラスコ中山
通常価格8003,1572,20024,0246,9973,450 -
通常出荷日6日目6日目1日目4日目4日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト