ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

テラモト SPホールモップ40 替糸

テラモト SPホールモップ40 替糸 CL-796-240-0
通常単価(税別)
3,157
税込単価
3,473
通常出荷日:6日目

【特長】・油性吸着材使用しています。【用途】・Pタイルやフローリングの床掃除【商品仕様】・モップ幅:約...

詳細を確認

型番:

CL-796-240-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL-796-240-0の仕様・寸法情報

JANコード
4904771586502
トラスココード
781-7851
質量(g)
330
材質1
糸:綿・スフ混●布:綿100%

商品情報

製品仕様

型番モップ幅JANコードトラスココード質量材質
CL-796-240-0約640mm4904771586502781-7851330g糸:綿・スフ混、布:綿100%

型番リスト

表示件数
型番
CL-796-240-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,157
( 3,473 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性吸着材使用しています。
【用途】
・Pタイルやフローリングの床掃除
【商品仕様】
・モップ幅:約640mm
・JANコード:4904771586502
・トラスココード:781-7851
・質量:330g
【材質/仕上】
・糸:綿・スフ混
・布:綿100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラモト SPホールモップ40 替糸の型番CL-796-240-0のページです。 型番CL-796-240-0に関する仕様情報を記載しております。
テラモト SPホールモップ40 替糸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト SPホールモップ40 替糸
テラモト レンタルモップ 糸 90
ホールモップ60cm
テラモト キャッチハンドル(アルミ柄)
テラモト FXライトモップ2ホルダー 90cm
ワックスモップ
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格3,1576,9976,6213,2326,3156,130
通常出荷日6日目4日目2日目1日目4日目1日目
JANコード490477158650249047711768024904771174402490477150420949047711064414904771627205
トラスココード781-7851781-6693817-3324781-6821781-6928432-0883
質量(g)330850.0001660.0540.000500140.000
材質1糸:綿・スフ混●布:綿100%外糸:綿100%特殊撚止加工頭:スチールにクロメートメッキ頭:スチールにクロメートメッキベース:アルミ●ホルダー:EMMA樹脂●ミニジョイント:ポリプロピレン●スポンジ:発砲ポリエチレン頭:アルミ・ポリプロピレン(PP)・塩化ビニール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト