ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コンドル (洗浄たわし)プロテック ワンタッチ パットホルダー

コンドル (洗浄たわし)プロテック ワンタッチ パットホルダー CL533-000X-MB
  • コンドル (洗浄たわし)プロテック ワンタッチ パットホルダー
通常単価(税別)
3,728
税込単価
4,101
通常出荷日:4日目

【特長】・ハンドパッドを装着するためのホルダーです。【用途】・洗浄たわしに。【材質】・プレート:ABS...

詳細を確認

型番:

CL533-000X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL533-000X-MBの仕様・寸法情報

JANコード
4903180604401
トラスココード
736-4041
質量(g)
150.000
材質1
プレート:ABS
材質2
ジョイント:PP
-
-

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
CL533-000X-MB4903180604401736-4041150gプレート:ABS、ジョイント:PP

型番リスト

表示件数
型番
CL533-000X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,728
( 4,101 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドパッドを装着するためのホルダーです。
【用途】
・洗浄たわしに。
【材質】
・プレート:ABS
・ジョイント:PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (洗浄たわし)プロテック ワンタッチ パットホルダーの型番CL533-000X-MBのページです。 型番CL533-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。
コンドル (洗浄たわし)プロテック ワンタッチ パットホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (洗浄たわし)プロテック ワンタッチ パットホルダー
(除塵モップ) プロテック ワンタツチダスタ-モップ ECO-600
(除塵クロス) プロテック マイクロクロス 150 (30枚入)
コンドル スーパー吸水シボレールラーグ
コンドル PT パワーハンドル S 青
コンドル (モップ替糸)モップ替糸 Y-5 #8
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格3,7287,5012,7883,8082,076852
通常出荷日4日目6日目11日目1日目4日目4日目
JANコード490318060440149031803346364903180338320490318013284349031801343284903180319534
トラスココード736-4041736-2641736-3664337-0083736-2102736-3052
質量(g)150.000550.000700.000165.000430230.000
材質1プレート:ABSプレ-ト:PP(抗菌加工)ポリエチレン(PE)、ポリエチレンテレフタレート糸:ポリエステルハンドル:スチールパイプ樹脂皮膜、アルミパイプ●ヘッド:PP●グリップ:PE綿・ レーヨン
材質2ジョイント:PPクッションシ-ト:合成ゴム・ナイロン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト