ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    クランプオンプロセスメータ CL420

    クランプオンプロセスメータ CL420 CL420
    通常単価(税別)
    75,000
    税込単価
    82,500
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    【特長】・DC4-20mA計装信号をクランプオン測定します。・ループ切断なく、プロセス信号の測定が可能...

    詳細を確認

    型番:

    CL420
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CL420の仕様・寸法情報

    商品区分
    電流計
    アナログ/デジタル
    デジタル
    測定範囲:直流電流(A)
    0~0.1
    電源
    単3乾電池×4
    トラスココード
    820-7457
    寸法(W×D×H)
    61×40×111
    本体質量
    290
    付属品
    取扱説明書、ソフトケース、テスト用電池

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CL420
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    75,000
    ( 82,500 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・DC4-20mA計装信号をクランプオン測定します。
    ・ループ切断なく、プロセス信号の測定が可能です。
    ・導体径6mmで太めの信号線を楽々クランプできます。
    【商品仕様】
    ・確度:0.2%+5dgt
    ・分解能:0.01mA
    ・測定値とスパンに対する%(割合)を同時表示
    ・暗所作業に最適なLED・バックライト照明
    ・アナログ出力機能
    ・測定可能導体径(mm):φ6
    ・トラスココード:820-7457
    ・質量:290g

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クランプオンプロセスメータ CL420の型番CL420のページです。 型番CL420に関する仕様情報を記載しております。
    クランプオンプロセスメータ CL420のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クランプオンプロセスメータ CL420
    Ior漏電監視ロガーとクランプセンサのセットモデル
    日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50mV) LR5041
    デジタルマルチメータ(電圧測定特化タイプ)
    AC/DCオートゼロカレントセンサ CT7731
    電圧センサ
    メーカー横河計測株式会社共立電気計器日置電機共立電気計器日置電機共立電気計器
    通常価格75,000198,700 -20,12314,36548,87011,525
    通常出荷日在庫品1日目6日目21日目1日目6日目3日目
    商品区分電流計電圧電流ロガー電圧ロガー電圧計その他関連部品その他関連部品
    アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタル--
    測定範囲:直流電流(A)0~0.10~10----
    電源単3乾電池×4単3乾電池×6単3乾電池×1単3乾電池×2--
    トラスココード820-7457-----
    よく一緒に購入される商品

    電圧計・電流計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト