ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト フロアーブラシ 90cm

通常単価(税別)
10,993
税込単価
12,092
通常出荷日:1日目

【特長】・広い工場内を効率よく清掃できます。【用途】・床清掃用大型ブラシ【商品仕様】・幅(mm):90...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ほうき
  • JANコード
    4904771196602
  • トラスココード
    781-7517
  • 長さ(mm)
    1525
  • 幅(mm)
    900
  • 質量(g)
    1900
  • 材質1
    甲:天然木・スチールにユニクロメッキ
  • 材質2
    毛:パキン40%・塩化ビニール40%、白パーム20%
  • 材質3
    柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜

ご注意

  • スペアは販売しておりません

型番:

CL-415-090-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL-415-090-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
ほうき
JANコード
4904771196602
トラスココード
781-7517
長さ(mm)
1525
幅(mm)
900
質量(g)
1900
材質1
甲:天然木・スチールにユニクロメッキ
材質2
毛:パキン40%・塩化ビニール40%、白パーム20%
材質3
柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL-415-090-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,993
( 12,092 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広い工場内を効率よく清掃できます。
【用途】
・床清掃用大型ブラシ
【商品仕様】
・幅(mm):900
・長さ(mm):1525
・JANコード:4904771196602
・トラスココード:781-7517
・質量:1.9kg
【材質/仕上】
・甲:天然木・スチールにユニクロメッキ
・毛:パキン40%・塩化ビニール40%、白パーム20%
・柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜

ご注意

  • スペアは販売しておりません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テラモト フロアーブラシ 90cmの型番CL-415-090-0のページです。 型番CL-415-090-0に関する仕様情報を記載しております。
テラモト フロアーブラシ 90cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト フロアーブラシ 90cm
テラモト コートブラシ塩化ビニール90CM
テラモト コートブラシシダ90CM
テラモト コートブラシ塩化ビニール120CM
テラモト コートブラシ塩化ビニール180CM
テラモト コートブラシ塩化ビニール150CM
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格10,99312,2519,51716,24021,79019,205
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプほうきほうきほうきほうきほうきほうき
JANコード490477119660249047711962064904771195803490477119630549047713133064904771313207
トラスココード781-7517817-3331817-3327817-3332817-3334817-3333
長さ(mm)15251400-140017001700
幅(mm)900900-120018001500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト