17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト コートブラシ シダ ステー付 CL-414-612-0

テラモト コートブラシ シダ ステー付

通常単価(税別)
15,39214,600
税込単価
16,93116,060
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・全長:約1400mm・毛足の長さ:約120mm・JANコード:4904771674704...

詳細を確認

    型番:

    CL-414-612-0
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CL-414-612-0の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CL-414-612-0
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,39214,600
    ( 16,060 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・全長:約1400mm
    ・毛足の長さ:約120mm
    ・JANコード:4904771674704
    ・トラスココード:781-7444
    ・質量:3.6kg
    【材質/仕上】
    ・頭:天然木・スチールにユニクロメッキ
    ・毛:シダ1%
    ・柄:φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜
    ・ステー:アルミ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テラモト コートブラシ シダ ステー付の型番CL-414-612-0のページです。 型番CL-414-612-0に関する仕様情報を記載しております。
    テラモト コートブラシ シダ ステー付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テラモト コートブラシ シダ ステー付
    テラモト コートブラシ(塩化ビニール)ステー付 120cm
    テラモト コートブラシ(塩化ビニール)ステー付 150cm 
    テラモト コートブラシ塩化ビニール90CM
    テラモト コートブラシ塩化ビニール180CM
    テラモト コートブラシ塩化ビニール150CM
    メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
    通常価格15,39219,45920,87112,25121,79019,205
    通常出荷日9日目9日目9日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト