ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト コートブラシ塩化ビニール150CM

通常単価(税別)
19,20518,461
税込単価
21,12620,307
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・柄の先端が回転キャップ式です。【用途】・整地用大型ブラシ【商品仕様】・幅(mm):1500・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ほうき
  • ほうきタイプ
    自在ぼうき
  • JANコード
    4904771313207
  • トラスココード
    817-3333
  • 長さ(mm)
    1700
  • 幅(mm)
    1500
  • 質量(g)
    4400
  • 材質1
    甲:天然木・スチールにユニクロメッキ
  • 材質2
    毛:塩化ビニール
  • 材質3
    柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜

ご注意

  • スペアは販売しておりません

型番:

CL-414-115-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL-414-115-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
ほうき
ほうきタイプ
自在ぼうき
JANコード
4904771313207
トラスココード
817-3333
長さ(mm)
1700
幅(mm)
1500
質量(g)
4400
材質1
甲:天然木・スチールにユニクロメッキ
材質2
毛:塩化ビニール
材質3
柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL-414-115-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,20518,461
( 20,307 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄の先端が回転キャップ式です。
【用途】
・整地用大型ブラシ
【商品仕様】
・幅(mm):1500
・長さ(mm):1700
・JANコード:4904771313207
・トラスココード:817-3333
・質量:4.4kg
【材質/仕上】
・甲:天然木・スチールにユニクロメッキ
・毛:塩化ビニール
・柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜

ご注意

  • スペアは販売しておりません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テラモト コートブラシ塩化ビニール150CMの型番CL-414-115-0のページです。 型番CL-414-115-0に関する仕様情報を記載しております。
テラモト コートブラシ塩化ビニール150CMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト コートブラシ塩化ビニール150CM
テラモト コートブラシ塩化ビニール90CM
テラモト コートブラシ塩化ビニール120CM
テラモト コートブラシ塩化ビニール180CM
テラモト コートブラシシダ150CM
テラモト フロアーブラシ 90cm
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格19,20512,25116,24021,79017,71010,993
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプほうきほうきほうきほうきほうきほうき
ほうきタイプ自在ぼうき自在ぼうき自在ぼうき自在ぼうき自在ぼうき-
JANコード490477131320749047711962064904771196305490477131330649047711960084904771196602
トラスココード817-3333817-3331817-3332817-3334817-3329781-7517
長さ(mm)1700140014001700-1525

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト