ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト コートブラシシダ90CM CL-414-009-0
  • テラモト コートブラシシダ90CM

テラモト コートブラシシダ90CM

通常単価(税別)
9,517
税込単価
10,469
通常出荷日:4日目

【特長】・柄の先端が回転キャップ式です。【用途】・整地用大型ブラシ【商品仕様】・幅×柄の長さ(mm):...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ほうき
  • ほうきタイプ
    自在ぼうき
  • JANコード
    4904771195803
  • トラスココード
    817-3327
  • 質量(g)
    2700.0
  • 材質1
    頭:天然木・スチールにユニクロメッキ
  • 材質2
    毛:シダ100%
  • 材質3
    柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜

ご注意

  • スペアは販売しておりません
  • スペアは販売しておりません

型番:

CL-414-009-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL-414-009-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
ほうき
ほうきタイプ
自在ぼうき
JANコード
4904771195803
トラスココード
817-3327
質量(g)
2700.0
材質1
頭:天然木・スチールにユニクロメッキ
材質2
毛:シダ100%
材質3
柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL-414-009-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,517
( 10,469 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄の先端が回転キャップ式です。
【用途】
・整地用大型ブラシ
【商品仕様】
・幅×柄の長さ(mm):900×1400
・テラモト コートブラシシダ90CM
・JANコード:4904771195803
・トラスココード:817-3327
・質量:2.7kg
【材質/仕上】
・頭:天然木・スチールにユニクロメッキ
・毛:シダ100%
・柄:φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜

ご注意

  • スペアは販売しておりません
  • スペアは販売しておりません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラモト コートブラシシダ90CMの型番CL-414-009-0のページです。 型番CL-414-009-0に関する仕様情報を記載しております。
テラモト コートブラシシダ90CMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト コートブラシシダ90CM
テラモト コートブラシシダ180CM
テラモト コートブラシシダ150CM
テラモト コートブラシシダ120CM
鉄道型水取り
座敷ホーキ 信濃
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格9,51716,78217,71012,8055,7952,043 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプほうきほうきほうきほうきちりとりほうき
ほうきタイプ自在ぼうき自在ぼうき自在ぼうき自在ぼうき--
JANコード49047711958034904771196107490477119600849047711959024904771204000-
トラスココード817-3327817-3330817-3329817-3328432-0956-
質量(g)2700.04100.03600.03200.01400.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト