ツール用品技術窓口

精密小ねじ用電動ドライバーCLタイプミニ型

通常単価(税別)
29,595
税込単価
32,555
通常出荷日:9日目

【特長】・低トルク専用ドライバーです。・女性でも握りやすいグリップ径です。・CL2000はコアレスモー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 出力トルク (N・m)
    0.1~0.55
  • 電源 (V)
    専用電源
  • 適合ねじ:小ねじ (mm)
    1.4~2.6
  • コード長さ (m)
    1.5
  • スタート方式
    プッシュスタート式
  • 適合ねじ:タッピンねじ (mm)
    1.4~2.3
  • 回転速度 (min⁻¹)
    690~1000
  • 全長 (mm)
    197
  • トルク切替
    無段階調整
  • ビット受け口 ハイオスシャンク(標準)
    H4
  • 適合電源
    CLT-60、MC-70L、CLT-45
  • トラスココード
    813-7002
  • グリップ径 (mm)
    37.5
  • 付属品
    ビット(+#0、+#1)、トルク調整スプリング、ドライバーコード
  • 質量 (g)
    380

ご注意

  • コントローラ (CLT-45・60・CLT-100) が必要です。
  • コントローラ (CLT-45・60・CLT-100) が必要です。

型番:

CL-4000PS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

出力トルク範囲N・m0.1-0.55
(kgf・cm)(1-5.5)
トルク切替無段階調整
無負荷回転速度
(r.p.m)±10%
HI1,000
LOW690
締付可能
ねじ目安(mm)
小ねじ1.4-2.6
タッピンねじ1.4-2.3
ビット
受け口
ハイオスシャンク
(標準)
H4
六角シャンク1/4HEX又は5HEX
適合電源CLT-45
CLT-60
CLT-100
MC-70L
添付品ハイオス
シャンク
ピット各1本
H4+#0(φ2.5×40mm)
+#1(φ4.0×40mm)
スプリング
ドライバーコード長(m)1.5m(SP)
  • プッシュスタート式
  • 重さ:430g

外形図

単位:mm

精密小ねじ用電動ドライバーCLタイプミニ型 外形図

CL-4000PSの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
出力トルク(N・m)
0.1~0.55
電源(V)
専用電源
適合ねじ:小ねじ(mm)
1.4~2.6
コード長さ(m)
1.5
スタート方式
プッシュスタート式
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
1.4~2.3
回転速度(min⁻¹)
690~1000
全長(mm)
197
トルク切替
無段階調整
ビット受け口 ハイオスシャンク(標準)
H4
適合電源
CLT-60、MC-70L、CLT-45
トラスココード
813-7002
グリップ径(mm)
37.5
付属品
ビット(+#0、+#1)、トルク調整スプリング、ドライバーコード
質量(g)
380

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL-4000PS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,595
( 32,555 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低トルク専用ドライバーです。
・女性でも握りやすいグリップ径です。
・CL2000はコアレスモーターの採用により耐久性に優れています。
【用途】
・精密ねじ締め作業に。

ご注意

  • コントローラ (CLT-45・60・CLT-100) が必要です。
  • コントローラ (CLT-45・60・CLT-100) が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密小ねじ用電動ドライバーCLタイプミニ型の型番CL-4000PSのページです。 型番CL-4000PSに関する仕様情報を記載しております。
精密小ねじ用電動ドライバーCLタイプミニ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密小ねじ用電動ドライバーCLタイプミニ型
電動ドライバー(DCタイプ)レバースタート/プッシュスタート式
AC100Vマルチツールセット(インパクトヘッド付)EA813WA-112
普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Aシリーズ
カノン 小ねじ用電動ドライバーE-SHAFT(トランスレスタイプ)レバースタート
乾電池式ミニドライバー
メーカーハイオスベッセルエスコ日東工器中村製作所EARTH MAN
通常価格29,59549,73817,31549,623 -41,882 -3,139
通常出荷日9日目1日目1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目
商品タイプ本体本体本体-本体本体
出力トルク(N・m)0.1~0.550.4~1.8140--3
電源(V)専用電源DC32VAC100AC100 50/60HzAC100-
適合ねじ:小ねじ(mm)1.4~2.6M3.0~4.0----
コード長さ(m)1.5-3---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト