ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

テラモト ニュー自在ホーキ 30cm

テラモト ニュー自在ホーキ 30cm CL-382-030-0
通常単価(税別)
1,532
税込単価
1,685
通常出荷日:2日目

【特長】・柄の角度が180度自由自在です。【用途】・床清掃【商品仕様】・全長:約1340mm・毛の長さ...

詳細を確認

型番:

CL-382-030-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL-382-030-0の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番全長毛の長さJANコードトラスココード質量材質
CL-382-030-0約1340mm約40mm4904771189802781-7355475g頭:天然木・スチールに電着塗装、毛:ポリエステル80%・馬毛20%、柄:φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜

型番リスト

表示件数
型番
CL-382-030-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,532
( 1,685 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄の角度が180度自由自在です。
【用途】
・床清掃
【商品仕様】
・全長:約1340mm
・毛の長さ:約40mm
・JANコード:4904771189802
・トラスココード:781-7355
・質量:475g
【材質/仕上】
・頭:天然木・スチールに電着塗装
・毛:ポリエステル80%・馬毛20%
・柄:φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラモト ニュー自在ホーキ 30cmの型番CL-382-030-0のページです。 型番CL-382-030-0に関する仕様情報を記載しております。
テラモト ニュー自在ホーキ 30cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト ニュー自在ホーキ 30cm
テラモト ニューダンディモップ(糸付) 24cm
テラモト ニューハイプラモップ(糸付) 24cm
テラモト FXライトモップ2ホルダー 90cm
エレキャッチスター自在
体育館モップ 45cm・60cm・75cm・90cm
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトアズマ工業テラモト
通常価格1,5322,4732,1816,3152,2654,521 -
通常出荷日2日目1日目2日目4日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト