ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

テラモト FXライトモップ2ホルダー 90cm

テラモト FXライトモップ2ホルダー 90cm CL-374-090-0
通常単価(税別)
6,315
税込単価
6,947
通常出荷日:4日目

【特長】・薄型で軽く、とても作業しやすいモップです。【商品仕様】・頭サイズ:約W903×D80mm・J...

詳細を確認

型番:

CL-374-090-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL-374-090-0の仕様・寸法情報

JANコード
4904771106441
トラスココード
781-6928
質量(g)
500
材質1
ベース:アルミ●ホルダー:EMMA樹脂●ミニジョイント:ポリプロピレン●スポンジ:発砲ポリエチレン

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)材質頭サイズ
CL-374-090-04904771106441781-6928500ベース:アルミ、ホルダー:EMMA樹脂、ミニジョイント:ポリプロピレン、スポンジ:発砲ポリエチレン約W903×D80mm

型番リスト

表示件数
型番
CL-374-090-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,315
( 6,947 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型で軽く、とても作業しやすいモップです。

【商品仕様】
・頭サイズ:約W903×D80mm
・JANコード:4904771106441
・トラスココード:781-6928
・質量:500g
【材質/仕上】
・ベース:アルミ
・ホルダー:EMMA樹脂
・ミニジョイント:ポリプロピレン
・スポンジ:発砲ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラモト FXライトモップ2ホルダー 90cmの型番CL-374-090-0のページです。 型番CL-374-090-0に関する仕様情報を記載しております。
テラモト FXライトモップ2ホルダー 90cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト FXライトモップ2ホルダー 90cm
テラモト レンタルモップ 糸 90
テラモト SPホールモップ40 替糸
テラモト キャッチハンドル(アルミ柄)
ホールモップ60cm
ワックスモップ
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格6,3156,9973,1573,2326,1076,130
通常出荷日4日目4日目6日目1日目2日目1日目
JANコード490477110644149047711768024904771586502490477150420949047711744024904771627205
トラスココード781-6928781-6693781-7851781-6821817-3324432-0883
質量(g)500850.000330540.0001660.0140.000
材質1ベース:アルミ●ホルダー:EMMA樹脂●ミニジョイント:ポリプロピレン●スポンジ:発砲ポリエチレン外糸:綿100%特殊撚止加工糸:綿・スフ混●布:綿100%頭:スチールにクロメートメッキ頭:スチールにクロメートメッキ頭:アルミ・ポリプロピレン(PP)・塩化ビニール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト