17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ライトモップ 黒パイプ柄タイプ

ライトモップ 黒パイプ柄タイプ
通常単価(税別)
7,20111,201特別価格
税込単価
7,92112,321特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ワンタッチで替えシートの取り替えができます。・薄型アルミヘッドで軽量です。・クリップで替えシ...

詳細を確認
  • 替クロスは別売りです。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

使用例

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

最小発注数量
4904771338507
817-2916
655.000
柄:φ22.2スチールパイプにエラストマー接着被膜
頭:アルミ
ジョイント:ナイロン
1個
4904771338606
817-2917
735.000
頭:アルミ●柄:φ22.2スチールパイプにエラストマー接着被膜●ジョイント:ナイロン
-
-
1個
4904771338804
817-2918
1000
頭:アルミ●柄:φ22.2スチールパイプにエラストマー接着被膜●ジョイント:ナイロン
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,2015,813
( 6,394 )
4日目
7,3005,921
( 6,513 )
1日目
11,2018,684
( 9,552 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで替えシートの取り替えができます。
・薄型アルミヘッドで軽量です。
・クリップで替えシートをしっかり固定できます。
【用途】
・事務所、店舗、工場、倉庫などの床清掃時に。

ご注意

  • 替クロスは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライトモップ 黒パイプ柄タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトモップ 黒パイプ柄タイプ
ライトモップ 伸縮柄タイプ
ライトモップ グリップタイプ
ライトモップ2 プッシュタイプ
ライトモップ用ダスター ライトモップ糸
ライトモップ用ダスター ライトダスターNW (繰り返し用タイプ)
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格7,201-6,902 -6,697 -5,873 -1,700 -20,224 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
黒パイプ柄-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト