17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ライトモップ2 プッシュタイプ

ライトモップ2 プッシュタイプ
通常単価(税別)
4,4746,673
税込単価
4,9217,340
通常出荷日:1日目

【特長】・手で押すだけでシートを固定できる簡易タイプです。【用途】・事務所、店舗、工場、倉庫などの床清...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)
CL-344-590-04904771648200817-3267835.000
CL-344-545-04904771648002817-3265610.000
CL-344-560-04904771648101817-3266720.000

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質2

材質3

材質4

最小発注数量
4904771648002
817-3265
610.000
ジョイント:ナイロン
ホルダー:EMMA樹脂
スポンジ:ポリエチレン発泡●グリップ:ポリプロピレン(PP)
1個
4904771648101
817-3266
720.000
-
-
-
1個
4904771648200
817-3267
835.000
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,474
( 4,921 )
1日目
4,852
( 5,337 )
1日目
6,673
( 7,340 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手で押すだけでシートを固定できる簡易タイプです。
【用途】
・事務所、店舗、工場、倉庫などの床清掃時に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライトモップ2 プッシュタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトモップ2 プッシュタイプ
ライトモップ グリップタイプ
ライトモップ用ダスター ライトモップ糸
テラモト FXライトモップ2ホルダー 90cm
ライトモップ用ダスター ライトダスターNW (繰り返し用タイプ)
ライトモップ用ダスター ライトダスターW (繰り返し用タイプ)
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格4,474-6,355 -1,700 -6,31519,011 -26,921 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
材質1柄:アルミ●ジョイント:ナイロン●ホルダー:EMMA樹脂●スポンジ:ポリエチレン発泡●グリップ:ポリプロピレン(PP)頭:アルミポリエステル、スフ混ベース:アルミ●ホルダー:EMMA樹脂●ミニジョイント:ポリプロピレン●スポンジ:発砲ポリエチレンポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト