17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト レンタルモップ 糸 90 CL-333-190-0

テラモト レンタルモップ 糸 90

通常単価(税別)
6,997
税込単価
7,697
通常出荷日:4日目

【特長】・繰り返し洗濯可能です。【用途】・体育館、フロア、廊下清掃【商品仕様】・モップ幅:約1210m...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モップ
  • モップタイプ
    化学モップ
  • JANコード
    4904771176802
  • トラスココード
    781-6693
  • 質量(g)
    850.000
  • 材質1
    外糸:綿100%特殊撚止加工
  • 材質2
    内糸:綿100%
  • 材質3
    布:綿100%
  • 材質4
    テープ:面100%

型番:

CL-333-190-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL-333-190-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
モップ
モップタイプ
化学モップ
JANコード
4904771176802
トラスココード
781-6693
質量(g)
850.000
材質1
外糸:綿100%特殊撚止加工
材質2
内糸:綿100%
材質3
布:綿100%
材質4
テープ:面100%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL-333-190-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,997
( 7,697 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・繰り返し洗濯可能です。
【用途】
・体育館、フロア、廊下清掃
【商品仕様】
・モップ幅:約1210mm
・JANコード:4904771176802
・トラスココード:781-6693
・質量:850g
【材質/仕上】
・外糸:綿100%特殊撚止加工
・内糸:綿100%
・布:綿100%
・テープ:面100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラモト レンタルモップ 糸 90の型番CL-333-190-0のページです。 型番CL-333-190-0に関する仕様情報を記載しております。
テラモト レンタルモップ 糸 90のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト レンタルモップ 糸 90
テラモト SPホールモップ40 替糸
テラモト FXライトモップ2ホルダー 90cm
テラモト キャッチハンドル(アルミ柄)
ワックスモップ
モップ絞り器
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格6,9973,1576,3153,2326,1307,400
通常出荷日4日目6日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプモップ--ほこり取りハンドモップモップモップ絞り器
モップタイプ化学モップ--ちり落としモップモップ-
JANコード490477117680249047715865024904771106441490477150420949047716272054904771495606
トラスココード781-6693781-7851781-6928781-6821432-0883003-3723
質量(g)850.000330500540.000140.0003500.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト