17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホールモップ60cm

通常単価(税別)
6,6216,107
税込単価
7,2836,718
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・油性吸着剤の力で、掃く・拭く・磨くを一度にこなします・糸の脱着が容易です【用途】・床清掃用モ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モップ
  • モップタイプ
    化学モップ
  • JANコード
    4904771174402
  • トラスココード
    817-3324
  • 長さ(mm)
    1500
  • 幅(mm)
    850
  • 質量(g)
    1660.0
  • 材質1
    頭:スチールにクロメートメッキ
  • 材質2
    糸:綿・スフ混
  • 材質3
    布:綿100%
  • 材質4
    柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜

型番:

CL-330-060-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

糸の取り替え方

ホールモップ60cm  使用例

(1)フレームのレバーをつまむ。

ホールモップ60cm  使用例2

(2)フレームが真ん中で折れ曲がり、糸の脱着がスムーズ。

CL-330-060-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
モップ
モップタイプ
化学モップ
JANコード
4904771174402
トラスココード
817-3324
長さ(mm)
1500
幅(mm)
850
質量(g)
1660.0
材質1
頭:スチールにクロメートメッキ
材質2
糸:綿・スフ混
材質3
布:綿100%
材質4
柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL-330-060-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,6216,107
( 6,718 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性吸着剤の力で、掃く・拭く・磨くを一度にこなします
・糸の脱着が容易です
【用途】
・床清掃用モップ
【商品仕様】
・金具幅×奥行×柄の長さ(mm):604×143×1500
・テラモト ホールモップ60cm
・JANコード:4904771174402
・トラスココード:817-3324
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・頭:スチールにクロメートメッキ
・糸:綿・スフ混
・布:綿100%
・柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホールモップ60cmの型番CL-330-060-0のページです。 型番CL-330-060-0に関する仕様情報を記載しております。
ホールモップ60cmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
掃除
5
満足度:5.0
大きさが手ごろで使いやすい。汚れても水洗いできれいになります
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホールモップ60cm
テラモト SPホールモップ40 替糸
テラモト FXライトモップ2ホルダー 90cm
ワックスモップ
モップ絞り器
テラモト レンタルモップ 糸 90
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格6,6213,1576,3156,1307,4006,997
通常出荷日2日目6日目4日目1日目1日目4日目
商品タイプモップ--モップモップ絞り器モップ
モップタイプ化学モップ--モップ-化学モップ
JANコード490477117440249047715865024904771106441490477162720549047714956064904771176802
トラスココード817-3324781-7851781-6928432-0883003-3723781-6693
長さ(mm)1500--1504--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト