ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

テラモト ニューハイプラモップ(糸付) 24cm

テラモト ニューハイプラモップ(糸付) 24cm CL-323-000-0
通常単価(税別)
2,181
税込単価
2,399
通常出荷日:2日目

【特長】・優れた耐久性です。・洗練されたカラーリングです。【用途】・から拭き・水拭きの床清掃【商品仕様...

詳細を確認

型番:

CL-323-000-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL-323-000-0の仕様・寸法情報

長さ(mm)
1450
幅(mm)
240

商品情報

製品仕様

型番全長JANコードトラスココード質量材質
CL-323-000-0約1450mm4904771172606781-6588660g頭:ポリプロピレン、柄:φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、ツル:ハガネ線、糸:綿・エステル・レーヨン混

型番リスト

表示件数
型番
CL-323-000-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,181
( 2,399 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐久性です。
・洗練されたカラーリングです。
【用途】
・から拭き・水拭きの床清掃
【商品仕様】
・全長:約1450mm
・JANコード:4904771172606
・トラスココード:781-6588
・質量:660g
【材質/仕上】
・頭:ポリプロピレン
・柄:φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜
・ツル:ハガネ線
・糸:綿・エステル・レーヨン混

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラモト ニューハイプラモップ(糸付) 24cmの型番CL-323-000-0のページです。 型番CL-323-000-0に関する仕様情報を記載しております。
テラモト ニューハイプラモップ(糸付) 24cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト ニューハイプラモップ(糸付) 24cm
テラモト ニューダンディモップ(糸付) 24cm
テラモト レンタルモップ 糸 90
テラモト SPホールモップ40 替糸
テラモト ニュー自在ホーキ 30cm
テラモト FXライトモップ2ホルダー 90cm
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格2,1812,4736,9973,1571,5326,315
通常出荷日2日目1日目4日目6日目2日目4日目
長さ(mm)14501400----
幅(mm)240240----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト