17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN ナノクロス ホルダー 中型用 CL3110

ADCLEAN ナノクロス ホルダー 中型用

通常単価(税別)
15,85114,503
税込単価
17,43615,953
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・微細粒子まで高効率で除去できる不織布クロス中型用のホルダーです。【用途】・清掃用。【商品仕様...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    不織布ウエス
  • タイプ
    ドライ
  • サイズ (mm)
    100×630×1454
  • 材質
    アルミ
  • トラスココード
    166-1195
  • 重量 (g)
    1080

型番:

CL3110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL3110の仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布ウエス
タイプ
ドライ
サイズ(mm)
100×630×1454
材質
アルミ
トラスココード
166-1195
重量(g)
1080

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL3110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,85114,503
( 15,953 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・微細粒子まで高効率で除去できる不織布クロス中型用のホルダーです。
【用途】
・清掃用。
【商品仕様】
・中型用
・100mm×630mm
・質量:1.08kg
【材質/仕上】
・アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN ナノクロス ホルダー 中型用の型番CL3110のページです。 型番CL3110に関する仕様情報を記載しております。
ADCLEAN ナノクロス ホルダー 中型用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN ナノクロス ホルダー 中型用
ADCLEAN ナノクロス ホルダー 小型用
ADCLEAN ナノクロス クロス 小型用 ノンパック (432枚入)
ADCLEAN ナノクロス クロス 小型用 クリーンパック済 (600枚入)
トレシーME クリーンルーム用クロス(EA929CH-16/-17)
工業用ワイパー ワイピングクロス
メーカーガードナーガードナーガードナーガードナーエスコエスコ
通常価格15,85114,63441,14284,00012,300 -3,600
通常出荷日5日目5日目17日目18日目1日目1日目
商品タイプ不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス--マイクロファイバー
タイプドライドライドライ--ドライ
サイズ(mm)100×630×1454100×430×1454----
材質アルミアルミ----
トラスココード166-1195168-1615542-5107---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト