17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN ナノクロス クロス 小型用 ノンパック (432枚入) CL3103

ADCLEAN ナノクロス クロス 小型用 ノンパック (432枚入)【432個入り】

通常単価(税別)
41,142
税込単価
45,256
通常出荷日:17日目

【特長】・微細粒子まで高効率で除去できる不織布クロスです。【用途】・清掃用。【商品仕様】・小型用・46...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

CL3103
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (432個入り)

CL3103の仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布ウエス
タイプ
ドライ
トラスココード
542-5107
重量(g)
2900

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 17日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL3103
最小発注数量
1パック

432個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,142
( 45,256 )
17日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・微細粒子まで高効率で除去できる不織布クロスです。
【用途】
・清掃用。
【商品仕様】
・小型用
・460mm×165mm
・ノンパック
・トラスココード:542-5107
・質量:2.9kg
【材質/仕上】
・不織布

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN ナノクロス クロス 小型用 ノンパック (432枚入)の型番CL3103のページです。 型番CL3103に関する仕様情報を記載しております。
ADCLEAN ナノクロス クロス 小型用 ノンパック (432枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN ナノクロス クロス 小型用 ノンパック (432枚入)
ADCLEAN ナノクロス クロス 小型用 クリーンパック済 (600枚入)
ADCLEAN ナノクロス ホルダー 小型用
ADCLEAN ナノクロス ホルダー 中型用
ベンコット モップセット60cm ツール2本 クロス40枚 (1箱入)
ベンコット モップセット45cm ツール2本 クロス40枚 (1箱入)
メーカーガードナーガードナーガードナーガードナー小津産業小津産業
通常価格41,14284,00014,63415,85132,60831,316
通常出荷日17日目18日目5日目5日目8日目8日目
商品タイプ不織布ウエス-不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス
タイプドライ-ドライドライドライドライ
トラスココード542-5107-168-1615166-1195--
重量(g)2900-9001080--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト