ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN ナノクロス クロス 小型用 クリーンパック済 (600枚入) CL3101

ADCLEAN ナノクロス クロス 小型用 クリーンパック済 (600枚入)【600個入り】

通常単価(税別)
84,000
税込単価
92,400
通常出荷日:18日目

【特長】・微細粒子まで高効率で除去できる不織布クロスです。【用途】・清掃用。【商品仕様】・小型用・46...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

CL3101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (600個入り)

CL3101の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
その他
シートサイズ(mm)
460×165
材質1
不織布
仕様
クリーンパック済み
内容量
1箱(600枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL3101

内容量

最小発注数量
1箱(600枚)
1パック

600個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,000
( 92,400 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・微細粒子まで高効率で除去できる不織布クロスです。
【用途】
・清掃用。
【商品仕様】
・小型用
・460mm×165mm
・クリーンパック済み
・トラスココード:542-5085
・質量:3.6kg
【材質/仕上】
・不織布

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN ナノクロス クロス 小型用 クリーンパック済 (600枚入)の型番CL3101のページです。 型番CL3101に関する仕様情報を記載しております。
ADCLEAN ナノクロス クロス 小型用 クリーンパック済 (600枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN ナノクロス クロス 小型用 クリーンパック済 (600枚入)
ADCLEAN ナノクロス クロス 小型用 ノンパック (432枚入)
ADCLEAN ナノクロス ホルダー 小型用
ADCLEAN ナノクロス ホルダー 中型用
クレシア JK クリーンクロス 65100
トレシーME クリーンルーム用クロス(EA929CH-16/-17)
メーカーガードナーガードナーガードナーガードナー日本製紙クレシアエスコ
通常価格84,00041,14214,63415,85125,77512,300 -
通常出荷日18日目17日目5日目5日目1日目1日目
商品タイプワイパー----ワイパー
材質その他----ポリエステル
シートサイズ(mm)460×165-----
材質1不織布-----
仕様クリーンパック済み-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト