17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業灯 キャプテンライト
  • 作業灯 キャプテンライト

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

作業灯 キャプテンライト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CL-1805

2024年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・明るさと軽さ、コストパフォーマンスに優れた作業灯です。
・耐衝撃性を高めた基盤構造により丈夫です。
【用途】
・自動車や機械などのメンテナンス時の照明用
【材質】
・本体:樹脂ケース

指定中の仕様・寸法情報

コード長さ(m)
5
JANコード
4571255130829
トラスココード
851-3975
質量(g)
825.000
材質1
本体:樹脂ケース
消費電力(W)
18

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト