ツール用品技術窓口
ヘッドを交換することで、多目的に使えるヘッド交換式のプリセット型トルクレンチです。【特長】・1本のトル...
詳細を確認【特長】
・省コストトルクレンチです。
・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
・トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
・CL2N~25N5は大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付きです。
【用途】
締付け作業用。
| 型番 | CL10NX8D | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 最小~最大 | 2~10 | |
| 1目盛 | 0.1 | ||
| 適用ねじ(参考) | 普通鋼 | (M7) | |
| ハイテン | M6 | ||
| 最大トルク時の手力P[N] | 61.5 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 162.5 |
| 全長 | L’ | 198.5 | |
| 頭部 | d3 | 8 | |
| 本体 | m | 19 | |
| n | 9.2 | ||
| d | 15 | ||
| D | 37 | ||
| 質量約[kg] | 0.26 | ||
精度:±3%

ヘッドを交換することで、多目的に使えるヘッド交換式のプリセット型トルクレンチです。
【特長】
・1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェットなど用途に合わせてヘッドが交換できる。
・トルク調整が簡単、確実。
・見やすい大きな目盛り。
・トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を搭載。
【用途】
・組立
・量産

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ


KTC(京都機械工具)
プレセット型トルクレンチ ユニオン機構付
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):17,580円~

東日製作所
CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)
0通常価格(税別):20,024円

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,106円~

TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
5通常価格(税別):17,899円~

中村製作所
カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK
4.9通常価格(税別):20,707円~

中村製作所
カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形
3.5通常価格(税別):16,405円~

東日製作所
トーニチ CL型トルクレンチ CL2NX8D
0通常価格(税別):20,024円

TONE
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)ブローケースなし
0通常価格(税別):16,216円~