17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

円切りカッタ-

通常単価(税別)
11,0449,593
税込単価
12,14810,552
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・布専用の大型円切りカッターです。【用途】・布やフェルト等を円に切り抜く作業用

詳細を確認

    型番:

    CL-10000P
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    【型番:CL-10000P】
    ・対応直径(cm):20~100
    ・刃厚(mm):0.3
    ・適合替刃:BR-28P、BW-28P

    CL-10000Pの仕様・寸法情報

    刃厚(mm)
    0.3
    適合替刃
    BR-28P、BW-28P
    トラスココード
    853-3832
    JANコード
    4904011012525
    質量(g)
    803.000
    材質1
    本体:亜鉛ダイキャスト●バー:アルミ

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CL-10000P

    刃厚

    (mm)

    適合替刃

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    材質1

    最小発注数量
    0.3
    BR-28P、BW-28P
    853-3832
    4904011012525
    803.000
    本体:亜鉛ダイキャスト●バー:アルミ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,0449,593
    ( 10,552 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・布専用の大型円切りカッターです。
    【用途】
    ・布やフェルト等を円に切り抜く作業用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    円切りカッタ- の型番CL-10000Pのページです。 型番CL-10000Pに関する仕様情報を記載しております。
    円切りカッタ- のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    円切りカッタ-
    円切りカッター アルミダイカストボディ
    円切りカッター 特大タイプ
    アートナイフ替刃
    セーフティカッター“SECUPRO MARTEGO”
    オイル超硬ガラス切 真鍮柄
    メーカーNTカッターNTカッターNTカッターオルファMARTORSK-11
    通常価格11,0445,2958,0303414,679 -5,803
    通常出荷日9日目4日目1日目在庫品1日目1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト