ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
オーエッチ工業 Cカン(補修用安全レバー) |
|
日興製綱 ハマーロック |
|
NANIWA(浪速鉄工) マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t) |
【特長】
・ふところが二つあるので広く応用できます。
【用途】
・ワイヤーやベルトスリング等の接続
【商品仕様】
・使用荷重(ton):0.5
・HHH Cカン 0.5t
・JANコード:4990077273017
・トラスココード:808-6982
・質量:150g
【材質/仕上】
・炭素鋼

スリーエッチ
Cカン CL

オーエッチ工業
Cカン(補修用安全レバー)

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~