17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンヨー カラー抗菌業務用まな板 CKY-20ML CKY-20ML

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンヨー カラー抗菌業務用まな板 CKY-20ML

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CKY-20ML

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・抗菌JIS Z 2801に適合した「SIAA」規格適合製品で、国際標準化機構ISO 22206規格にも承認されています。
【用途】
・中間層のカラーで調理する食材などを使い分け管理するのに使用
【商品仕様】
・色:ナチュラル/イエロー
・厚さ×縦×横(mm):20×350×700
・食品衛生法:適合
・JANコード:4973692005058
・トラスココード:816-3628
・質量:4.51kg
【材質/仕上】
・PE

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト