17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンヨー カラー抗菌業務用まな板 CKG-20M CKG-20M

サンヨー カラー抗菌業務用まな板 CKG-20M

通常単価(税別)
10,107
税込単価
11,118
通常出荷日:4日目

【特長】・抗菌JIS Z 2801に適合した「SIAA」規格適合製品で、国際標準化機構ISO 2219...

詳細を確認

    型番:

    CKG-20M
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CKG-20Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CKG-20M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,107
    ( 11,118 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・抗菌JIS Z 2801に適合した「SIAA」規格適合製品で、国際標準化機構ISO 22199規格にも承認されています。
    【用途】
    ・中間層のカラーで調理する食材などを使い分け管理するのに使用
    【商品仕様】
    ・色:ナチュラル/グリーン
    ・厚さ×縦×横(mm):20×300×600
    ・食品衛生法:適合
    ・JANコード:4973692004969
    ・トラスココード:816-3621
    ・質量:3.31kg
    【材質/仕上】
    ・PE

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンヨー カラー抗菌業務用まな板 CKG-20Mの型番CKG-20Mのページです。 型番CKG-20Mに関する仕様情報を記載しております。
    サンヨー カラー抗菌業務用まな板 CKG-20Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンヨー カラー抗菌業務用まな板 CKG-20M
    サンヨー カラー抗菌業務用まな板 CKB-20M
    サンヨー 業務用まな板30ML
    サンヨー 業務用まな板30LL-1
    万能トング(抗菌ステンレス)
    TARSONS クライオチル-20度ミニクーラー PC製 孔数20 1.5ml用
    メーカー三洋化成三洋化成三洋化成三洋化成日本メタルワークスTARSONS
    通常価格10,10710,10716,48226,867970 -19,789
    通常出荷日4日目6日目7日目7日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト