17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

直角基準ブロック 炭素工具鋼

直角基準ブロック 炭素工具鋼

通常単価(税別)
479,7461,251,623特別価格
税込単価
527,7211,376,785特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目~19日目

ユニセイキの直角基準ブロック炭素工具鋼です。仕様により4タイプございます。

    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    CKB-500【特長】
    ・4直角マスターブロック
    ・7面の平行・直角が保持されております。
    【商品仕様】
    ・寸法:500×500×55
    ・精度(μm):4.5
    ・精度(μm):4.5
    ・寸法:500×500×55
    ・JANコード:4520698001609
    ・トラスココード:838-1006
    ・質量:65kg
    【材質/仕上】
    ・炭素工具鋼
    CKB-200【特長】
    ・4直角マスターブロック
    ・4面の平行・直角が保持されております。
    【商品仕様】
    ・寸法:200×200×40
    ・精度(μm):3
    ・寸法:200×200×40
    ・精度(μm):3
    ・JANコード:4520698001579
    ・トラスココード:838-1003
    ・質量:10kg
    【材質/仕上】
    ・炭素工具鋼
    CKB-300【特長】
    ・4直角マスターブロック
    ・5面の平行・直角が保持されております。
    【商品仕様】
    ・寸法:300×300×45
    ・精度(μm):3.5
    ・精度(μm):3.5
    ・寸法:300×300×45
    ・JANコード:4520698001586
    ・トラスココード:838-1004
    ・質量:17kg
    【材質/仕上】
    ・炭素工具鋼
    CKB-400【特長】
    ・4直角マスターブロック
    ・6面の平行・直角が保持されております。
    【商品仕様】
    ・寸法:400×400×50
    ・精度(μm):4
    ・精度(μm):4
    ・寸法:400×400×50
    ・JANコード:4520698001593
    ・トラスココード:838-1005
    ・質量:36kg
    【材質/仕上】
    ・炭素工具鋼

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・精度(μm):3・JANコード:4520698001579・トラスココード:838-1003・質量:10kg【材質/仕上】・炭素工具鋼
    ・4直角マスターブロック・4面の平行・直角が保持されております。・寸法:200×200×40・精度(μm):3・寸法:200×200×40
    1個
    ・寸法:300×300×45・JANコード:4520698001586・トラスココード:838-1004・質量:17kg【材質/仕上】・炭素工具鋼
    ・4直角マスターブロック・5面の平行・直角が保持されております。・寸法:300×300×45・精度(μm):3.5・精度(μm):3.5
    1個
    ・寸法:400×400×50・JANコード:4520698001593・トラスココード:838-1005・質量:36kg【材質/仕上】・炭素工具鋼
    ・4直角マスターブロック・6面の平行・直角が保持されております。・寸法:400×400×50・精度(μm):4・精度(μm):4
    1個
    ・寸法:500×500×55・JANコード:4520698001609・トラスココード:838-1006・質量:65kg【材質/仕上】・炭素工具鋼
    ・4直角マスターブロック・7面の平行・直角が保持されております。・寸法:500×500×55・精度(μm):4.5・精度(μm):4.5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    479,746
    ( 527,721 )
    7日目
    699,751590,869
    ( 649,956 )
    7日目
    1,044,001880,510
    ( 968,561 )
    7日目
    1,251,623
    ( 1,376,785 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    ユニセイキの直角基準ブロック炭素工具鋼です。
    仕様により4タイプございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    直角基準ブロック 炭素工具鋼のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    直角基準ブロック 炭素工具鋼
    厚口基準スコヤー
    パラレルブロック 鋳鉄製
    直角定規
    鋼製円筒スコヤ
    鋼製ストレートエッジ(平型)
    メーカーユニセイキユニセイキユニセイキバーコ藤田製作所ユニセイキ
    通常価格479,746-46,499 -41,099 -3,785 -176,4429,999 -
    通常出荷日7日目〜7日目7日目1日目7日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト