17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タクボ ごみ集積庫 クリーンキーパー CK-2912 CK-2912

タクボ ごみ集積庫 クリーンキーパー CK-2912

通常単価(税別)
243,942
税込単価
268,336
通常出荷日:15日目

【特長】・ごみ置場に最適な静かな連動吊り戸・ユニバーサルデザインの把手・安心の換気穴付扉・共同使用に適...

詳細を確認

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

型番:

CK-2912
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CK-2912の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
用途
ゴミ収集庫
JANコード
4904780109518
トラスココード
111-6207
質量(g)
201000.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
CK-2912
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
243,942
( 268,336 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ごみ置場に最適な静かな連動吊り戸
・ユニバーサルデザインの把手
・安心の換気穴付扉
・共同使用に適した施錠
・25世帯用
【用途】
・集合住宅等のゴミ置き場
【商品仕様】
・下部寸法mm)間口×奥行×高さ):2900×1222×2060
・上部寸法mm)間口×奥行×高さ):2980×1427×2110
・床面積平方メートル):3.54
・組立費基礎・土間工事費別途)税込:\16800
・タクボ ごみ集積庫 クリーンキーパー CK-2912
・JANコード:4904780109518
・トラスココード:111-6207
・質量:201kg
【セット内容/付属品】
・軒とい
・たて樋
・アンカープレート

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タクボ ごみ集積庫 クリーンキーパー CK-2912の型番CK-2912のページです。 型番CK-2912に関する仕様情報を記載しております。
タクボ ごみ集積庫 クリーンキーパー CK-2912のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タクボ ごみ集積庫 クリーンキーパー CK-2912
タクボ CK用 床セット CKU-2208
ごみスタンド
ごみかご(折りたたみ式)
分別保管庫 ジャンボボトム
テイモー クリーンポート 700×1100×900 ゴミ箱
メーカータクボタクボコンドーテックエスコカイスイマレンテイモー
通常価格243,94220,2138,9248,100 -51,924 -24,336
通常出荷日15日目9日目7日目1日目8日目4日目
商品タイプその他ゴミ箱ダストワゴンゴミ箱--
用途ゴミ収集庫ゴミ箱-メッシュタイプ--
JANコード49047801095184904780099765----
トラスココード111-6207111-6199----
質量(g)201000.018300.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト