17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーンジョイント【5個入り】

通常単価(税別)
500
税込単価
550
通常出荷日:1日目

【特長】・プラチェーンのつなぎとして、6mm・8mm兼用できます。

  • イエロー
  • JANコード
    4978684087142
  • トラスココード
    126-1941
  • 質量(g)
    10.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

型番:

CJ-Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

CJ-Yの仕様・寸法情報

イエロー
JANコード
4978684087142
トラスココード
126-1941
質量(g)
10.000
材質1
ポリエチレン(PE)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CJ-Y
RoHS?最小発注数量
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラチェーンのつなぎとして、6mm・8mm兼用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンジョイントの型番CJ-Yのページです。 型番CJ-Yに関する仕様情報を記載しております。
チェーンジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンジョイント
チェーンスタンド(2段フックタイプ)
ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ
チェーンスタンド用ポリ台
ミツギロン チェーンスタンド ブラウン 837×255φ 
チェーンスタンドカバー 駐車禁止
メーカーミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業
通常価格5001,5321,3265971,7811,697
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目7日目
イエローホワイトホワイトブラックその他-
JANコード497868408714249786840854074978684086008497868408702949786848004204978684090487
トラスココード126-1941375-9580854-7568854-7567854-7566650-0906
質量(g)10.000500500250.00050090.000
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)PEポリエチレンPP

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト