ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN マスク付きフード 白 M CJ40271M

ADCLEAN マスク付きフード 白 M

通常単価(税別)
2,702
税込単価
2,972
通常出荷日:5日目

【特長】・マスク付きにて顔部からの塵埃を防ぎます。【用途】・クリーンルーム用。【商品仕様】・サイズ:M...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フード
  • 仕様
    マスク一体型
  • サイズ
    M
  • 質量(g)
    80.000
  • トラスココード
    166-1146
  • 材質1
    ポリエステル
  • ISO Class
    ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
  • 頭囲(cm)
    62
  • JANコード
    4582625254755
  • 詳細仕様
    クリーンパック無し

ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番:

CJ40271M
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CJ40271Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
フード
仕様
マスク一体型
サイズ
M
質量(g)
80.000
トラスココード
166-1146
材質1
ポリエステル
ISO Class
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
頭囲(cm)
62
JANコード
4582625254755
詳細仕様
クリーンパック無し
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CJ40271M
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,702
( 2,972 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスク付きにて顔部からの塵埃を防ぎます。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・サイズ:M
・色:白
・ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
・後ろ調整ベルト付き
・質量:80g
【材質/仕上】
・ポリエステル

ご注意

  • クリーンパックではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN マスク付きフード 白 Mの型番CJ40271Mのページです。 型番CJ40271Mに関する仕様情報を記載しております。
ADCLEAN マスク付きフード 白 Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN マスク付きフード 白 M
ADCLEAN マスク付きフード 白 L
マスク付きフード
ガードナー ADCLEAN ELヘアーネット G7422-1-M
ガードナー ADCLEAN ELヘアーネット G7420-1-M
ガードナー マスク一体フード
メーカーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナー
通常価格2,7022,7022,702 -3011052,508
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目10日目
商品タイプフードフードフード--フード
仕様マスク一体型マスク一体型---マスク一体型
---
サイズML----
質量(g)80.00080.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト