ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ヘルメットラック |
|
ミスミ パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】 |
|
ブラストン クリーンルーム用バッグ BSC-83001 |
|
ミスミ パーツケース 仕切り付き【24~120個入り】 |

【特長】
・簡易のクリーンワークや来客用に最適です。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・色:白
・サイズ:M
・着丈(cm):105
・適応胸囲(cm):86~94
・ドット釦留め
・袖口ゴム
・ミドル丈
・ポケット付き(両脇)
・後ろセンターベンツ開き
・質量:280g
【材質/仕上】
・ポリエステル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
無塵衣・AS199C
5通常価格(税別):6,580円~

東洋リントフリー
フード一体ツナギ服
5通常価格(税別):6,471円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

HUBY
工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SP
4通常価格(税別):1,459円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~