ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN クリーン実験衣 白 L CJ21901L

ADCLEAN クリーン実験衣 白 L

通常単価(税別)
6,8026,316
税込単価
7,4826,948
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・簡易のクリーンワークや来客用に最適です。【用途】・クリーンルーム用。【商品仕様】・色:白・サ...

詳細を確認

ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番:

CJ21901L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CJ21901Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンルーム用ウェア
種類
スーツ・つなぎ服
ホワイト系
サイズ
L
トラスココード
166-1113
質量(g)
300
材質1
ポリエステル
着丈(cm)
110
色詳細
ホワイト
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
59
適合胸囲(cm)
90~98

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CJ21901L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8026,316
( 6,948 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易のクリーンワークや来客用に最適です。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・色:白
・サイズ:L
・着丈(cm):110
・適応胸囲(cm):90~98
・ドット釦留め
・袖口ゴム
・ミドル丈
・ポケット付き(両脇)
・後ろセンターベンツ開き
・質量:300g
【材質/仕上】
・ポリエステル

ご注意

  • クリーンパックではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN クリーン実験衣 白 Lの型番CJ21901Lのページです。 型番CJ21901Lに関する仕様情報を記載しております。
ADCLEAN クリーン実験衣 白 Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN クリーン実験衣 白 L
ADCLEAN クリーン実験衣 白 3L
ADCLEAN クリーン実験衣 白 M
ADCLEAN クリーン実験衣(ホワイト)
クリーン実験衣 ブルー
クリーンコート PP4361-L 白
メーカーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナー東京硝子器械
通常価格6,8026,8026,8026,6336,634 -8,300
通常出荷日5日目5日目5日目1日目5日目〜10日目
商品タイプクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェア-クリーンルーム用ウェア
種類スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服クリーンルーム用ウェア-スーツ・つなぎ服
ホワイト系ホワイト系ホワイト系ホワイト系ブルー系ホワイト系
サイズL3LM---
トラスココード166-1113168-3243168-3168---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト