17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ニップル接続コネクタ CHP NIPPLE

通常単価(税別)
1,370
税込単価
1,507
通常出荷日:3日目

タンガロイ ニップル接続コネクタ CHP NIPPLE・寸法L(mm) :28.8 ・RoHS :10

詳細を確認
  • 寸法 L (mm)
    28.8

型番:

CHP-NIPPLE-G1/8-7/16UNF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CHP-NIPPLE-G1/8-7/16UNFの仕様・寸法情報

寸法 L(mm)
28.8
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CHP-NIPPLE-G1/8-7/16UNF
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,370
( 1,507 )
3日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ ニップル接続コネクタ CHP NIPPLE
・寸法L(mm) :28.8 ・RoHS :10

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニップル接続コネクタ CHP NIPPLEの型番CHP-NIPPLE-G1/8-7/16UNFのページです。 型番CHP-NIPPLE-G1/8-7/16UNFに関する仕様情報を記載しております。
ニップル接続コネクタ CHP NIPPLEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニップル接続コネクタ CHP NIPPLE
自動旋盤用コネクタ CHP CONNECTOR
内部給油用スリーブ JBBS-C
外部給油用スリーブ JBBS形
MCTR/TRLG用工具径調整用シムセット
配管用コネクタ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ住友電工ハードメタル
通常価格1,3704,320 -22,800 -22,800 -26,410 -5,419 -
通常出荷日3日目1日目1日目1日目〜1日目〜3日目
寸法 L(mm)28.8-10010--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト