ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カクダイ ネジ変換アダプターB 642-801-13 |
|
トヨックス ハイパートヨロンホース HPTタイプ |
|
トヨックス トヨシリコーンホース TSIタイプ 乳白 |
| 型番 | 使用可能 液体 | 使用可能粘度 (cP) | 最大吐出量 (L/min) | 揚程 (m) 清水 | 吐出部(接液部)材質 | 重量 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | パッキン | 駆動方式 | ホース (長さ・内径) | ||||||
| CHD-20PP-V (バルブ付) | 酸・アルカリ | 100以下 | 30 | 5 | PP | FKM (フッ素) | AC-100V | PVC (2m・φ25) | 2.7 |
【特長】
・100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。
・電動式で連続運転が可能です。
【用途】
・酸・アルカリの移送に。
【商品仕様】
・吐出量(L/min):55
・揚程(m):4
・電源(V):AC100
・ホース:25×2000mm
・使用可能粘度:100cp以下
・使用可能温度:60℃
・電源:AC100V(1.7A)
・周波数:50/60Hz
・消費電力:170W
・防水規格:IP24
・JANコード:4523606773988
・トラスココード:828-9810
・質量:2.7kg
【材質/仕上】
・本体・アダプタ・バルブ:ポリプロピレン(PP)
・ホース:PVC


アクアシステム
電動式ハンディポンプ EVDシリーズ

アクアシステム
手動式ポンプ 溶剤・薬品用手廻しドラム
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
六角軸電ドルミニポンプ
4.4通常価格(税別):1,500円~

トラスコ中山
ビッグオート
4.3通常価格(税別):1,551円

三宅化学
ポンプ収納器
0通常価格(税別):239円

エスコ
単1×4本 ドラム缶用オイルポンプ(電池式)
0通常価格(税別):8,270円

寺田ポンプ製作所
小型汚物混入水用水中ポンプ
0通常価格(税別):26,820円~

キョーワ
水圧テストポンプ 手動式 T
5通常価格(税別):21,012円~

ヤマダコーポレーション
ダイヤフラムポンプ
5通常価格(税別):77,544円~

鶴見製作所
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型
4.5通常価格(税別):30,568円~

トラスコ中山
ペコペット
4通常価格(税別):241円