17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用 吐出量 25L/min

通常単価(税別)
141,355128,845
税込単価
155,491141,730
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。・エア式で連続運転が可能です。・エア式で...

詳細を確認

    ご注意

    • 液体の耐食性を確認し、ご使用ください。 ドラム缶は別売になります。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    CHD-20APP-N
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CHD-20APP-Nの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CHD-20APP-N
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    141,355128,845
    ( 141,730 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。
    ・エア式で連続運転が可能です。
    ・エア式で漏電の心配はありません。
    【用途】
    ・溶剤・薬品の移送に。
    ・酸・アルカリの移送に。
    【商品仕様】
    ・吐出量(L/min):25
    ・揚程(m):4
    ・使用空気圧(MPa):0.25~0.30
    ・エア接続口:1/4(20PM)
    ・エア接続口:1/4(20PM)
    ・ホース:25×2000mm
    ・使用可能粘度:100mPa・S以下
    ・使用可能温度:60℃
    ・電源:エア式
    ・JANコード:4523606172132
    ・トラスココード:828-8957
    ・質量:2.7kg
    【材質/仕上】
    ・本体:ポリプロピレン(PP)
    ・ホース:PVC

    ご注意

    • 液体の耐食性を確認し、ご使用ください。 ドラム缶は別売になります。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用 吐出量 25L/minの型番CHD-20APP-Nのページです。 型番CHD-20APP-Nに関する仕様情報を記載しております。
    ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用 吐出量 25L/minのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用 吐出量 25L/min
    ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用 吐出量 50L/min
    アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用
    アクアシステム ケミカルドラムポンプSUS製(エア式)溶剤・薬品用
    電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 100
    アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用
    メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムエレポン化工機アクアシステム
    通常価格141,355126,176119,935173,402 -263,077102,375
    通常出荷日5日目5日目1日目5日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました